l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Convoyage et cartérisation
Structures modulaires
Charnières
Charnière en façade pour profilé aluminium
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Charnière en façade pour profilé aluminium
INOX
- Type Charnière
- Matière Inox
Description et Caractéristiques du produit
Charnière à visser
- Pour profilé aluminium 30x30mm, 40x40mm ou 45x45mm (PRF4545)
- Angle d’ouverture 180°
- Matière :
Ailettes Inox 316,
Broche en inox
Info
- Montage avec des vis tête fraisée M6 FHC6
Caractéristiques complètes
A partir de
39,20 €
HT
Remise
Qté
+1
+6
+20
+50
Rem.
Prix
-5%
-10 %
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
A1
A2
B1
B2
FA max (N)
FR max (N)
Section profilé alu
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
CHA35-48/SS
17,5
17,5
29,5
29,5
575
800
30x30
39,20 €
2
CHA45-48/SS
22,5
22,5
38,5
38,5
675
900
40x40
43,21 €
2
CHA50-48/SS
25
25
42,5
42,5
675
900
45x45
48,37 €
2
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Charnière en façade
Type : Section 40X40
Pour porte : Encastrée
Charnière en façade carrée
Matière : Polyamide
Type : carrée à visser
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
| CHA35-48/SS| CHA45-48/SS| CHA50-48/SS
CHA
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/CHA35.pdf