l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
270400000
270400000
Accueil
SHOP
Eléments mécaniques
Indicateurs
Afficheur multifonction
Afficheur multifonction
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Afficheur multifonction
- Type Avec capteur externe
Description et Caractéristiques du produit
Afficheur avec capteur externe
- Afficheur avec capteur externe
- Résolution : 0,1mm
- Vitesse maxi : 2,5m/s
- Echelle de lecture : -99999/99999
- Afficheur : écran LCD chiffres 7,5mm
- Distance maxi capteur/bande : 1mm
- Clavier tactile 3 boutons
- Protection capteur : IP67
- Protection afficheur : IP54
- T° d’utilisation : 0 à +50°C
- Humidité relative : 35-85%
- Compatibilité électromagnétique : 2004/108/EC
- Alimentation : Pile 1/2AA de 3,6V (Lithium-thionyle chloride)
- Durée de vie de la batterie : approx 4 ans
- Matières :
Capteur aluminium anodisé noir
Afficheur boîtier plastique
Paramètres
- Reset/preset, cote absolue/d’accroissement,
mm/pouces/degrés, 3 origines
Applications
- Machines à bois, imprimerie…
Caractéristiques complètes
Fiche technique
A partir de
418,77 €
HT
Remise
Qté
+1
+3
Rem.
Prix
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
Vue
Longueur de cable (mm)
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
F7-E-A-500
A
500
418,77 €
1
F7-E-A-1000
A
1000
418,77 €
1
F7-E-A-3000
A
3000
443,45 €
1
F7-E-A-5000
A
5000
468,11 €
1
F7-E-B-500
B
500
418,77 €
1
F7-E-B-1000
B
1000
418,77 €
1
F7-E-B-3000
B
3000
443,45 €
1
F7-E-B-5000
B
5000
468,11 €
1
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Bande magnétique
Type : Bande magnétique
Anneau magnétique
Type : Anneau magnétique
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
| F7-E-A-500| F7-E-A-1000| F7-E-A-3000| F7-E-A-5000| F7-E-B-500| F7-E-B-1000| F7-E-B-3000| F7-E-B-5000
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/F7-E.pdf
https://shop.hpceurope.com/docTech/fr/techF7.pdf