Accueil SHOP Convoyage et cartérisation Structures modulairesSystèmes de fermetureBouton d'urgence pour serrure pour profilé aluminium

Bouton d'urgence pour serrure pour profilé aluminium

- Type Bouton d'ouverture d'urgence


- Bouton coup de poing permettant l’ouverture d’urgence d’une porte de sécurité fermée avec la serrure PRF-SRA-CAP

- Fixation par des vis CHC M6

- Matières :

Bouton nylon PA renforcé fibre de verre

Plaque acier zingué

- T° d’utilisation : -20°C à +55°C


Avantages

- Idéal pour ouverture de secours depuis l’intérieur si risque d’enfermement d’un opérateur

- Peut se monter sur des profilés section 30, 40, 45 ou 50mm

- Complément idéal de la serrure PRF-SRA-CAP


Accessoires

- Ecrous PRF-ECL-M6
A partir de 40,65 € HT
Remise
Qté +1  +2 +5 
Rem.Prix -5% Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
PRF-BOU-URG 40,65 € 1
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Profilé aluminium standard
Section : 45 x 45 mm
Forme : Standard

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| PRF-BOU-URG
PRF
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/PRFbou.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.