Accueil SHOP Eléments de guidage Module entraînement et réglageTables linéairesTable d'élévation manuelle

Table d'élévation manuelle

- Charge maxi 3kg

Table à vis trapézoïdale

- Table à vis trapézoïdale pour utilisation manuelle

- Vis à pas à droite TR10x2

- Colonne de guidage diam. 12mm

- Fixation par l’extrémité pour

application verticale ou déportée

- Guidage par 2 colonnes acier sur 4 bagues bronze (sans joints racleurs)

- Avec indicateur de position et bouton

- Précision axiale < 0,15 mm

- Matières:

aluminium et acier

- T° d’utilisation : de +5°C à +80°C
A partir de 546,54 € HT
Remise
Qté +1  +2 +3 
Rem.Prix -10% Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
TBV1-50-CV 546,54 € 1
TBV1-100-CV 546,54 € 1
TBV1-150-CV 550,49 € 1
TBV1-200-CV 550,49 € 1
TBV1-300-CV 554,48 € 1
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Mini-table à vis trapézoïdale économique
Charge maxi : 1 kg

Mini-table à vis trapézoïdale économique
Charge maxi : 2 kg

Mini-table à vis trapézoïdale économique
Charge maxi : 5 kg

 

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| TBV1-50-CV| TBV1-100-CV| TBV1-150-CV| TBV1-200-CV| TBV1-300-CV
TBV
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/TBV.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.