Accueil SHOP Transmissions de puissance MotoréducteursMoteurs électriquesMoteur AC asynchrone triphasé inox

Moteur AC asynchrone triphasé inox

- Puissance (kW) 0,25 à 0,37kW
- Couple jusqu'à 6,37Nm
- Tension triphasé

Moteur asynchrone triphasé idéal pour l’agroalimentaire

- Moteur asynchrone triphasé idéal pour

l’agroalimentaire

- Bride B14

- Moteur 4 pôles

- Vitesse à vide 1500 t/min

- Tension 230/400V AC

- Surfaces arrondies et polies pour éviter la rétention de matière

- Carter fermé, sans ventilation

- Coffret électrique hermétique

- Protection IP66

- Isolation classe ISO F

- Matière :

carter inox 304


Option

- Moteur avec bride B5 ou B3


Accessoire

- Réducteur inox RFV, RFK pour former un motoréducteur
A partir de 742,20 € HT
Remise
Qté +1  +2 +4 
Rem.Prix -5% Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
DER71-A4-B14/SS 742,20 € 1
DER71-B4-B14/SS 772,32 € 1
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Réducteur à roue et vis sans fin inox
Couple de sortie : jusqu'à 47Nm
Type : RFV
Rapports : 7,5:1 à 100:1
Bras de réaction inox
Type : Bras de réaction
Type : RFV ou RFK
Réducteur hypoïde inox
Couple de sortie : jusqu'à 130Nm
Type : RFK
Rapports : 7,5:1 à 60:1
 

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| DER71-A4-B14/SS| DER71-B4-B14/SS
DER
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/DER71.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.