l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
540300000
540300000
Accueil
SHOP
Convoyage et cartérisation
Cartérisation
Charnières
Charnière à ressort
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Charnière à ressort
- Fixation à visser
- Type ouvrant ou fermant
Description et Caractéristiques du produit
Charnière à ressort ouvrant ou fermant
- En tôle à noeud roulé
- Matières :
Charnière CHAR/Z : acier zingué, ressort inox
Charnière CHAR/SS : inox 304 brut, ressort inox
- Couple du ressort ouvrant :
M(0°) : 1,5 Nm
M(90°) : 1,1 Nm
M(180°) : 0,65 Nm
- Couple du ressort fermant :
M(0°) : 0,65 Nm
M(90°) : 1,1 Nm
M(180°) : 1,5 Nm
Caractéristiques complètes
Fiche technique
A partir de
10,41 €
HT
Remise
Qté
+1
+6
+20
+50
Rem.
Prix
-10%
-20 %
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
A
B
C
F
G
ØS
Ressort
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
CHAR5050/SS
50
50
2
10
30
5
Ouvrant/opening
16,27 €
2
CHAR5050/Z
50
50
2
9
30
5
Ouvrant/opening
10,41 €
2
CHAR5050-F/SS
50
50
2
10
30
5
Fermant/closing
18,72 €
2
CHAR5050-F/Z
50
50
2
9
30
5
Fermant/closing
10,90 €
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
| CHAR5050/SS| CHAR5050/Z| CHAR5050-F/SS| CHAR5050-F/Z
CHAR
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/CHAR5050_Z.pdf
https://shop.hpceurope.com/docTech/fr/TechCharniereRessort.pdf