l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Eléments mécaniques
Eléments de manoeuvre
Petits volants
Petit volant à 6 lobes taraudé
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Petit volant à 6 lobes taraudé
- Matière Technopolymère - Laiton
- Type Borgne taraudé
Description et Caractéristiques du produit
- Petit volant à 6 lobes borgne taraudé
- Matière :
Polyamide noir
Surface mat
Insert laiton ou inox
Info
- Vendu par multiple, nous contacter
Caractéristiques complètes
A partir de
2,82 €
HT
Remise
Qté
+1
+10
+20
+50
+100
+200
Rem.
Prix
-5%
-10 %
-15%
-20%
Sur demande
Le prix de vente HT correspond au prix d'une seule piece.
Réinitialiser les filtres
Réf.
A
B
C
F
ØD
E
Multiple de
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
GLB30-M6
30
14
24
15
M6
13
2
2,82 €
2
GLB30-M8
30
14
24
15
M8
13
2
2,97 €
2
GLB40-M6
40
16
28
18
M6
13
2
3,32 €
2
GLB40-M8
40
16
28
18
M8
13
2
3,32 €
2
GLB50-M10
50
18
32
20
M10
16
2
4,18 €
2
GLB50-M8
50
18
32
20
M8
15
2
3,90 €
2
GLB60-M12
60
20
36
22
M12
18
2
5,64 €
2
GLB70-M12
70
23
40
24
M12
18
7,04 €
2
GLB70-M14
70
23
40
24
M14
20
8,80 €
2
GLB70-M16
70
23
40
24
M16
20
9,41 €
2
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Petit volant à 6 lobes taraudé traversant
Matière : Technopolymère - Laiton
Type : Taraudé traversant
Bouton étoile antibactérien
Forme : Etoile, antibactérien
Fixation : Mâle
Petit volant à lobes
Matière : Polyamide
Type : Avec alésage carré
Petit volant femelle à 3 lobes
Matière : Polyamide - Laiton
Type : Taraudé borgne
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
| GLB30-M6| GLB30-M8| GLB40-M6| GLB40-M8| GLB50-M10| GLB50-M8| GLB60-M12| GLB70-M12| GLB70-M14| GLB70-M16
GLB
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/GLB.pdf