Ecrou pour profilé aluminium INOX

- Matière Ecrou carré à languette inox

Ecrou carré à languette

- Les écrous peuvent être introduits en tous points de la rainure d’un profilé

- Matière:

Inox

- Vendu par multiple, nous contacter


Avantages

- Permet de rajouter ou supprimer facilement certains éléments de construction

- La languette permet de maintenir l’écrou dans une position donnée afin de faciliter le montage de profilés verticaux
A partir de 3,11 € HT
Remise
Qté +1  +50 +100 
Rem.Prix -5% Sur demande 
Le prix de vente HT correspond au prix d'une seule piece.
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
PRF-ECL-M3/SS 3,11 € 1
PRF-ECL-M4/SS 3,11 € 1
PRF-ECL-M5/SS 3,11 € 2
PRF-ECL-M6/SS 3,31 € 2
PRF-ECL-M8/SS 3,28 € 2
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Profilé aluminium standard
Section : 45 x 45 mm
Forme : Standard
Fixation pour profilé aluminium
Type : Fixation angulaire

Plaque de liaison pour profilé aluminium
Type : Connexion à angle droit

 

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| PRF-ECL-M3/SS| PRF-ECL-M4/SS| PRF-ECL-M5/SS| PRF-ECL-M6/SS| PRF-ECL-M8/SS
PRF
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/PRF_ECL.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.