l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
170400000
170400000
Accueil
SHOP
Convoyage et cartérisation
Chaine à palettes et accessoires
Roue de renvoi
Roue de renvoi
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Roue de renvoi
- Pour chaînes Série 880
Description et Caractéristiques du produit
- À utiliser avec les chaînes CAP880T
- Matières :
Polyamide renforcé
Visserie inox
- T° d’utilisation : -10°C à +120°C
- Dimensions et tolérances d’alésage : voir fiche technique
Avantage
- Montage facile grâce aux demi-coques
Accessoires
- Bague d’arrêt BAP
Caractéristiques complètes
Fiche technique
A partir de
34,36 €
HT
Remise
Qté
+1
+5
+10
Rem.
Prix
-5%
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
Nombre de dents
ØDE
ØDP
Alésage ØA
Masse (kg)
-
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
PR880-12-25
12
147,2
147,21
25
0,39
36,71 €
1
PR880-12-30
12
147,2
147,21
30
0,39
34,36 €
1
PR880-12-35
12
147,2
147,21
35
0,39
34,36 €
1
PR880-12-40
12
147,2
147,21
40
0,39
34,36 €
1
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Chaîne à palette à flexion
Type : Etroite série 880
Matière : Résine d'acétal
Pignon de traction
Pour chaînes : Série 880
Bague d’arrêt plastique
Diamètre : Ø25 à Ø40
Matière : Plastique
Bague d’arrêt plastique
Diamètre : Ø10 à Ø20
Matière : Plastique
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
| PR880-12-25| PR880-12-30| PR880-12-35| PR880-12-40
PR
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/PR880.pdf
https://shop.hpceurope.com/docTech/fr/TechPignonDeTraction.pdf