Accueil SHOP Engrenages standards Roues et vis sans finVis sans finCouple roue et vis sans fin

Couple roue et vis sans fin

- Matière Acier non trempé
- Module 3,0
- Pas 9,425mm


- Pas 9,425 mm

- Pièces usinées

- Angle de pression 20°

- Sens d’inclinaison à droite

- Matières :

Vis : acier 20NCD2 ou plastique delrin

Roue : bronze CuAl10NiFe4


Options

- Nombre de dents au choix pour la roue de 15 à 48 dents
A partir de 167,93 € HT
Remise
Qté +1  +6 +20 +50 
Rem.Prix -12% -25 % Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
W3-1 167,93 € 1
W3-2 173,47 € 1
W3-3 178,63 € 1
W3-4 185,67 € 1
SW3-1 240,28 € 1
SW3-2 255,06 € 1
SW3-3 265,75 € 1
SW3-4 276,26 € 1
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Réducteur à roue et vis sans fin
Couple de sortie : jusqu'à 118 Nm
Entrée : arbre
Type : P

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| W3-1| W3-2| W3-3| W3-4| SW3-1| SW3-2| SW3-3| SW3-4
SW
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/PM3.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.