Accueil SHOP Engrenages standards Roues et vis sans finVis sans finCouple roue et vis sans fin

Couple roue et vis sans fin

- Matière Acier non trempé
- Module 2,5
- Pas 7,854mm


- Pas 7,854 mm

- Pièces usinées

- Angle de pression 20°

- Sens d’inclinaison à droite

- Matières :

Vis : acier 20NCD2

Roue : bronze CuAl10NiFe4


Options

- Nombre de dents au choix pour la roue de 15 à 55 dents
A partir de 140,67 € HT
Remise
Qté +1  +6 +20 +50 
Rem.Prix -12% -25 % Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
W2.5-1 140,67 € 1
W2.5-2 150,17 € 1
W2.5-3 156,25 € 1
W2.5-4 161,58 € 1
SW2.5-1 206,82 € 1
SW2.5-2 215,53 € 1
SW2.5-3 223,98 € 1
SW2.5-4 234,30 € 1
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Réducteur à roue et vis sans fin
Couple de sortie : jusqu'à 57 Nm
Entrée : arbre
Type : P

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| W2.5-1| W2.5-2| W2.5-3| W2.5-4| SW2.5-1| SW2.5-2| SW2.5-3| SW2.5-4
SW
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/PM2.5.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.