Accueil SHOP Engrenages standards Roues et vis sans finVis sans finCouple roue et vis sans fin

Couple roue et vis sans fin

- Matière Acier non trempé
- Module 1,5
- Pas 4,712mm


- Pas 4,712 mm

- Pièces usinées

- Angle de pression 20°

- Sens d’inclinaison à droite

- Matières :

Vis : acier 20NCD2

Roue : bronze CuAl10NiFe4


Options

- Nombre de dents au choix pour la roue de 12 à 90 dents
A partir de 53,57 € HT
Remise
Qté +1  +6 +20 +50 
Rem.Prix -12% -25 % Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
W1.5-1 53,57 € 2
W1.5-2 62,25 € 1
W1.5-3 65,33 € 1
W1.5-4 70,84 € 1
SW1.5-1 100,38 € 2
SW1.5-2 105,72 € 1
SW1.5-3 109,06 € 1
SW1.5-4 110,24 € 1
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Réducteur à roue et vis sans fin
Couple de sortie : jusqu'à 18 Nm
Entrée : arbre
Type : P

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| W1.5-1| W1.5-2| W1.5-3| W1.5-4| SW1.5-1| SW1.5-2| SW1.5-3| SW1.5-4
SW
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/M1.5.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.