Accueil SHOP Engrenages standards Roues et vis sans finVis sans finCouple roue et vis sans fin

Couple roue et vis sans fin

- Matière Acier non trempé
- Module 0,5
- Pas 1,571mm


-Pas 1,571 mm

- Pièces usinées

- Angle de pression 20°

- Sens d’inclinaison à droite

- Matières :

Vis : acier 20NCD2

Roue : bronze CuAl10NiFe4


Options

- Nombre de dents au choix pour la roue de 12 à 278 dents
A partir de 35,10 € HT
Remise
Qté +1  +6 +20 +50 
Rem.Prix -12% -25 % Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
SW0.5-1 69,13 € 2
SW0.5-2 72,19 € 1
SW0.5-3 76,17 € 1
SW0.5-4 79,65 € 1
W0.5-1 35,10 € 2
W0.5-2 36,39 € 1
W0.5-3 38,23 € 1
W0.5-4 41,16 € 1
NOTRE GAMME

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| SW0.5-1| SW0.5-2| SW0.5-3| SW0.5-4| W0.5-1| W0.5-2| W0.5-3| W0.5-4
SW
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/M0.5.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.