Accueil SHOP Eléments de guidage Module entraînement et réglageChariots de réglage Domino et AccessoiresChariot de réglage Domino 120

Chariot de réglage Domino 120

- Type Chariot DOMILINE 120 avec compteur et volant
- Charge maxi 1000 N


- Charges élevées

- Coefficients de frottement favorables

- Guidage à glissement de grande qualité

- Entraînement à faible jeu

- Réglage fin 0,05mm

- Longueurs d’axes standardisés

- Système de commande simple


Utilisation

- Réglage fin de tête de brasage/têtes de soudage/têtes de plasma

- Ajustage d’imprimantes à jet d’encre

- Réglage de caméras de mesure

- Réglage d’unités d’usinage (têtes de fraisage, axes de fraisage...)

- Focalisation de becs brûleurs

- Réglage de têtes laser

- Déplacement de butées

- Déplacement centré de guidage latéraux (chariot avec broche gauche droite)


Option

- Autres courses, contactez-nous

- Pour un compteur numérique sur chariot de réglage vertical, remplacez /XY par /Z dans la référence
A partir de 1 193,79 € HT
Remise
Qté +1  +2 +3 
Rem.Prix -20% Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
DOMI120-100-CV/Z 1 271,02 € 1
DOMI120-25-CV/Z 1 202,99 € 1
DOMI120-50-CV/Z 1 208,49 € 1
DOMI120-75-CV/Z 1 234,20 € 1
DOMI120-100-CV/XY 1 213,24 € 1
DOMI120-25-CV/XY 1 193,79 € 1
DOMI120-50-CV/XY 1 203,26 € 1
DOMI120-75-CV/XY 1 224,76 € 1
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Accessoires de liaison
Type : Levier de serrage
Pour : DOMILINE 120
Table rotative de réglage Domino
Rapport : 55/1

Accessoires de liaison
Type : Kit de fixation
Pour : DOMILINE 120
 

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| DOMI120-100-CV/Z| DOMI120-25-CV/Z| DOMI120-50-CV/Z| DOMI120-75-CV/Z| DOMI120-100-CV/XY| DOMI120-25-CV/XY| DOMI120-50-CV/XY| DOMI120-75-CV/XY
DOMI
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/DOMI120.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.