l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Eléments de guidage
Guidage linéaire
Rail Drylin® W
Rail Drylin® W
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Rail Drylin® W
-8,6%
sur tarif 2024
- Composant Rail
- Taille 20
Description et Caractéristiques du produit
- Matière :
Aluminium anodisé dur
- Longueur standard : 1000mm
Option : possible jusqu’à 4000mm
- Pour patin WJUM20 et WJRM20
Caractéristiques complètes
Fiche technique
Voir la vidéo
A partir de
110,79 €
HT
Remise
Qté
+1
+5
+10
+15
+20
Rem.
Prix
-10%
-15 %
-20%
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
ly (mm2)
lz (mm4)
Wby (mm3)
Wbz (mm3)
Masse(kg/m)
L
L max
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
WS20
9000
2850
1000
310
1,32
1000
4000
110,79 €
2
WS20-80
108000
78700
21000
4000
3,30
1000
4000
229,04 €
2
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Patin Drylin® W
Composant : Patin
Type : Standard
Taille : 20
Chariot Drylin® W
Composant : Chariot
Taille : 20
Patin hybride Drylin® W
Composant : Palier hybride
Taille : 10-16-20
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
| WS20| WS20-80
WS
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/WS20.pdf
https://shop.hpceurope.com/docTech/fr/TechDryLinW.pdf