l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Transmissions de puissance
Motoréducteurs
Motoréducteurs
Motoréducteur 12V et 24V DC
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Motoréducteur 12V et 24V DC
- Couple nominal de 4 à 9 Nm
- Type 12 V DC
Description et Caractéristiques du produit
- Type de réducteur : vis sans fin
- Paliers réducteurs : autolubrifiants
- Jeu angulaire : NC
- Charge axiale maxi. : NC
- Charge radiale maxi. : NC
- T° d’utilisation : -40°C à +80°C
- Masse : 1,7kg
- Vis acier, roue POM
Accessoires
- Carte FIRSTDC-1Q-60/10, NANODC-1Q-30/3
- Alimentation ALIDR120-24, ALIDR240-24
Caractéristiques complètes
Fiche technique
A partir de
341,81 €
HT
Remise
Qté
+1
+6
+10
Rem.
Prix
-7%
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
Rapports
Vitesse en charge(t/min)
Couple nominal (Nm)
Courant nominal (A)
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
DOG319-12-15
81:1
15
9
3
354,47 €
1
DOG319-12-45
81:1
45
8
6
341,81 €
1
DOG319-12-85
39:1
85
4
7
418,55 €
1
DOG319-12-30
81:1
30
9
7
342,77 €
1
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Variateur de vitesse 10A
Courant de sortie permanent maxi : 10 A
Type : Carte électronique 1 quadrant
Potentiomètre
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
| DOG319-12-15| DOG319-12-45| DOG319-12-85| DOG319-12-30
DOG
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/DOG319.pdf
https://shop.hpceurope.com/docTech/fr/TechMoteurDC.pdf