Accueil SHOP Transmissions de puissance Réducteurs à roues et vis sans finRéducteurs à roue et vis sans finRéducteur à roue et vis sans fin

Réducteur à roue et vis sans fin

- Couple de sortie jusqu'à 57 Nm
- Entrée flasque
- Type CHM


- Rapports de 7,5:1 à 100:1
- Avec bride B14 pour IEC63

- Jeu en sortie : NC

- Vitesse maxi. En entrée : 2800 t/min

- Vitesse maxi. En sortie : voir CHMR40

- Matières :

Boîtier : aluminium

Vis : acier traité 20CR

Roue : bronze CuSn12 (moyeu fonte G500)

- Lubrification huile synthétique ISO VG320

- Masse 2,3 kg


Accessoires

- Arbre de sortie CHM40-X et CHM40-DX

- Bras de réaction CHM40-BR
A partir de 169,55 € HT
Remise
Qté +1  +3 +6 
Rem.Prix -20% Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
CHM40-10 169,55 € 2
CHM40-100 169,55 € 2
CHM40-15 169,55 € 1
CHM40-20 169,55 € 2
CHM40-25 169,55 € 1
CHM40-30 169,55 € 1
CHM40-40 169,55 € 2
CHM40-50 169,55 € 1
CHM40-60 169,55 € 2
CHM40-7 169,55 € 1
CHM40-80 169,55 € 1
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Arbre pour réducteur CHMR et CHM
Type : Arbre simple pour réducteur CHMR et CHM

Bras de réaction
Type : Bras de réaction pour réducteurs CHM et CHMR

Moteur AC asynchrone triphasé
Puissance (kW) : 0,18 à 0,55kW
Couple : jusqu'à 3,81Nm
Tension : triphasé
Moteur AC asynchrone triphasé
Puissance (kW) : 0,12 à 0,22kW
Couple : jusqu'à 1,77Nm
Tension : triphasé

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| CHM40-10| CHM40-100| CHM40-15| CHM40-20| CHM40-25| CHM40-30| CHM40-40| CHM40-50| CHM40-60| CHM40-7| CHM40-80
CHM
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/CHM40.pdf
https://shop.hpceurope.com/docTech/fr/TechCHM-CHMR.pdf
https://shop.hpceurope.com/docTech/fr/TechReducteurs.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.