- Élasticité radiale plus importante que l’élasticité axiale - Travail du cylindre en compression et en cisaillement - Matières : Armature : Plaques inox A2 Cylindre : caoutchouc - Dureté : NK 55-60 shore A - T°d’utilisation : - 40°C à + 70°C Utilisation - Amortissement du bruit et des vibrations Info - Vendu par multiple, nous contacter - Charges et raideurs données à titre indicatif uniquement
A partir de 3,80 € HT
Remise
Qté
+1
+6
+20
+40
+100
Rem.
Prix
-10%
-15 %
-20%
Sur demande
Le prix de vente HT correspond au prix d'une seule piece.