l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
570200000
570200000
Accueil
SHOP
Eléments de guidage
Guidage linéaire
Galets de came
Galet de came
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Galet de came
- Type Avec bague intérieure
Description et Caractéristiques du produit
- Pour arbre de diamètre 6mm à 50mm
- Avec cage extérieure cylindrique
- Sans joints racleurs
- Matière :
Acier
- T° d’utilisation : -20°C à +120°C
Montage
- Utiliser des rails de dureté 40 HRc
minimum
- Arbre tolérance g6, h6
Caractéristiques complètes
A partir de
22,79 €
HT
Remise
Qté
+1
+6
+20
+40
Rem.
Prix
-15%
-20 %
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
Ød
ØD
B
C
ØF
Charge statique Co (N)
Charge maxi. sur le rail (N)
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
NAST-10
10
30
12
11,8
14
9680
5610
26,03 €
2
NAST-12
12
32
12
11,8
16
10900
5990
27,40 €
2
NAST-15
15
35
12
11,8
20
14300
6550
27,82 €
1
NAST-17
17
40
16
15,8
22
20900
10900
28,55 €
2
NAST-20
20
47
16
15,8
25
24500
12800
31,97 €
2
NAST-25
25
52
16
15,8
30
28400
14100
34,25 €
2
NAST-30
30
62
20
19,8
38
45400
22100
39,49 €
1
NAST-35
35
72
20
19,8
42
50600
25700
41,40 €
1
NAST-40
40
80
20
19,8
50
61100
26900
51,43 €
2
NAST-45
45
85
20
19,8
55
66400
28500
55,28 €
1
NAST-50
50
90
20
19,8
60
71700
30200
62,83 €
1
NAST-6
6
19
10
9,8
10
4550
3550
22,79 €
2
NAST-8
8
24
10
9,8
12
5890
3980
24,16 €
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
| NAST-10| NAST-12| NAST-15| NAST-17| NAST-20| NAST-25| NAST-30| NAST-35| NAST-40| NAST-45| NAST-50| NAST-6| NAST-8
NAST
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/NAST.pdf