l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Engrenages standards
Crémaillères
Crémaillères
Crémaillère nylon moulé
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Crémaillère nylon moulé
- Matière Nylon
- Type Sans noyau acier
- Longueur 250mm
Description et Caractéristiques du produit
Crémaillère à denture droite
- Pièce moulée
- Angle de pression 20°
- Matière :
Nylon 6 armé 30% fibres de verre
Caractéristiques complètes
A partir de
5,81 €
HT
Remise
Qté
+1
+6
+10
+20
Rem.
Prix
-10%
-15 %
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
A
B
Longueur L (mm)
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
CRM0.5-250
8
8
250
5,81 €
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
| CRM0.5-250
CRM
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/CRM.pdf