Accueil SHOP Eléments mécaniques CartérisationAnneaux de levageAnneau de levage femelle DIN582

Anneau de levage femelle DIN582

- Matière Acier
- Fixation Femelle


- Filetage ISO

- Matière :

Acier estampé de couleur noir

Inox 316


Montage

- Utiliser des rondelles de calage

- Nettoyer des tiges filetées

- Visser à fond jusqu’à l’embase

L’effort de levage doit se faire dans l’axe de la tige filetée, à +/-20°.

La traction doit se faire dans le plan de l’anneau.

L’utilisation avec un angle supérieur à 45° est interdite.

Dans le cas d’une charge à soulever en aluminium, devisser les anneaux en acier pour éviter la corrosion de la tige filetée.



Info

- CMU : Charge Maximale Utile

- La charge de rupture est obtenue en multipliant la CMA par le coefficient de sécurité 5
A partir de 2,33 € HT
Remise
Qté +1  +6 +20 +50 
Rem.Prix -10% -20 % Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
ADL-10F 2,80 € 2
ADL-12F 3,79 € 2
ADL-16F 5,32 € 2
ADL-20F 8,31 € 2
ADL-24F 14,75 € 1
ADL-30F 28,81 € 1
ADL-36F 49,98 € 1
ADL-42F 98,01 € 1
ADL-48F 158,04 € 1
ADL-6F 2,33 € 2
ADL-8F 2,36 € 2
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Anneau de levage mâle DIN580
Matière : Acier
Fixation : Mâle
Anneau de levage orientable femelle
Type : Orientable femelle
Coefficient de sécurité : 4
Anneau de levage orientable mâle
Type : Orientable mâle
Coefficient de sécurité : 4

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| ADL-10F| ADL-12F| ADL-16F| ADL-20F| ADL-24F| ADL-30F| ADL-36F| ADL-42F| ADL-48F| ADL-6F| ADL-8F
ADL
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/ADL_F.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.