Accueil SHOP Convoyage et cartérisation Structures modulairesFixationsFixation universelle pour profilé aluminium

Fixation universelle pour profilé aluminium

- Type Universel

Accessoire pour l’assemblage de profilés aluminium

- Matières :

Elément de fixation : acier, électrozingué, chromé ou inox

Vis à tête bombée M8 x 25


Info

- Liaison de tout type de profilés

- Pour les plus grands profilés, plusieurs fixations sont utilisées sans tête M8.


Avantages

- Assemblage de profilés aluminim sans usinage

- Fixation économique qui demande très peu de préparation

- Gain de temps : Fixation Minitec en 20 secondes contre 1 minute 20 secondes pour une fixation standard

- Les extrémités des différentes liaisons restent libres

- La fixation est invisible de l’extérieur

- Il est possible d’ajuster et de régler les profilés à tout moment

- Anti-rotation garantie

- Charge maxi admissible : 6000N

- Des fixations en croix sont facilement réalisables

- La fixation est conductrice d’électricité
A partir de 5,94 € HT
Remise
Qté +1  +50 +100 
Rem.Prix -5% Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
PRF-FIX-AUTO 5,94 € 2
PRF-FIX-UNI/SS 16,80 € 1
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Profilé aluminium standard
Section : 19 x 32 mm

Profilé inox standard
Section : 45 x 45 mm
Forme : standard
Fixation pour profilé aluminium
Type : Fixation standard

Fixation pour profilé aluminium
Type : Fixation angulaire

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| PRF-FIX-AUTO| PRF-FIX-UNI/SS
PRF
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/PRF_FIX_UNI.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.