l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Convoyage et cartérisation
Structures à tube carré
Charnières
Charnière à visser avec insert taraudé
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Charnière à visser avec insert taraudé
- Angle ouverture 225 degrés
Description et Caractéristiques du produit
Charnière en façade
Elément de structure à tube carré
- Matières :
Charnière : polyamide renforcé
Axe : acier zingué
Inserts : laiton
Info
- Vendu par multiple
Accessoires
- Serrure magnétique SER
- Blocage de portes BLOC
- Loquet manuel LOQ
Caractéristiques complètes
A partir de
6,72 €
HT
Remise
Qté
+1
+50
+100
Rem.
Prix
-5%
Sur demande
Le prix de vente HT correspond au prix d'une seule piece.
Réinitialiser les filtres
Réf.
A x G
B
C
D / F
ØM
E
Multiple de
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
CHA225-30
30 x 36
15
18
11 / 25
M5
19
2
6,72 €
2
CHA225-54
54 x 42
30
21
13 / 29
M6
22
2
9,48 €
2
CHA225-78
78 x 62
42
31
16 / 40
M8
29
2
18,44 €
1
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Blocage de porte
Produit : Blocage de porte
Blocage de porte magnétique
Produit : Blocage de porte magnétique
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
| CHA225-30| CHA225-54| CHA225-78
CHA
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/CHA225.pdf