Accueil SHOP Eléments de guidage Articulations et rotulesEmbouts à rotuleEmbout à rotule mâle DIN ISO12240-4

Embout à rotule mâle DIN ISO12240-4 DIN ISO 12240-4

- Matière Acier / bronze
- Filetage à gauche
- Type Mâle


- Embout à rotule filetage mâle selon DIN ISO 12240-4 série K

- Charge statique axiale =

0,2 x charge statique radiale

- Matières :

Bille en acier à roulement 100C6

rectifié et poli

Insert bronze

Logement : taille 5 à 12 acier

faiblement carboné

Taille : 16 à 20 alliage d’acier hautement carboné

Surfaces zinguées et passivées

- T° d’utilisation : -30°C à +120°C

(150°C en pointe)


Avantages

- Auto-lubrifiant

- Pas d’entretien

- Surface de roulement résistant à l’usure

- Peu de frottement


Utilisation

- Mouvements oscillants
A partir de 16,21 € HT
Remise
Qté +1  +6 +20 +40 +60 
Rem.Prix -15% -20 % -30% Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
CMM.00.05/LH 26,48 € 2
CMM.00.06/LH 16,21 € 2
CMM.00.08/LH 17,12 € 2
CMM.00.10/LH 19,23 € 2
CMM.00.12/LH 23,31 € 1
CMM.00.16/LH 50,78 € 2
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Embout à rotule mâle
Matière : Inox / PTFE
Filetage : à droite
Type : Mâle

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| CMM.00.05/LH| CMM.00.06/LH| CMM.00.08/LH| CMM.00.10/LH| CMM.00.12/LH| CMM.00.16/LH
CMM
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/CMM.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.