l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
420150000
420150000
Accueil
SHOP
Transmissions de puissance
Motoréducteurs
Potentiomètre
Potentiomètre
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Potentiomètre
Description et Caractéristiques du produit
- Potentiomètre de précision
- Bobiné 10 tours
- Livré avec bouton compte-tour
pour réglage précis
Application
- Permet de varier la vitesse d’un moteur DC
Caractéristiques complètes
A partir de
70,23 €
HT
Remise
Qté
+1
+6
+10
Rem.
Prix
-7%
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
Résistance (kohms)
Tolérance (%)
Linéarité (%)
Puissance (W) Course
Résistance angulaire (°)
Tension d'isolement (Mohm)
Tension diélectrique (V)
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
MDPOT-10T/10K
10,0
±5
±0,5
2
3600
1000
1000
70,23 €
1
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Motoréducteur 12V et 24V DC
Couple nominal : de 4 à 9 Nm
Type : 12 V DC
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
| MDPOT-10T/10K
MDPOT
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/MDPOT.pdf