l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Engrenages standards
Engrenages à denture droite
Engrenages droits
Engrenage droit acier
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Engrenage droit acier
- Matière Acier 20NCD2
- Module 0,60
Description et Caractéristiques du produit
- Classe de précision 9
- Angle de pression 20°
- Vitesse linéaire 300m/min
Option
- Nombre de dents différent jusqu’à 231
Caractéristiques complètes
A partir de
25,87 €
HT
Remise
Qté
+1
+6
+20
+50
Rem.
Prix
-12%
-25 %
Sur demande
Le prix de vente HT correspond au prix d'une seule piece.
Réinitialiser les filtres
Réf.
Z Dents
ØP Primitif
ØD Extérieur
ØM Moyeu
ØA Alésage
Masse (kg)
Multiple de
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
G0.6-120
120
72
73,2
30
8
0,225
2
57,74 €
1
G0.6-150
150
90
91,2
30
8
0,330
76,82 €
1
G0.6-16
16
9,6
10,8
10,8
4
0,008
3
25,87 €
1
G0.6-18
18
10,8
12
12
4
0,010
3
26,98 €
2
G0.6-20
20
12
13,2
12
4
0,011
3
28,53 €
2
G0.6-22
22
13,2
14,4
12
4
0,012
3
29,54 €
1
G0.6-24
24
14,4
15,6
12
4
0,013
3
29,80 €
1
G0.6-28
28
16,8
18
12
4
0,016
3
30,98 €
1
G0.6-29
29
17,4
18,6
12
4
0,016
3
31,35 €
1
G0.6-35
35
21
22,2
15
5
0,025
3
32,58 €
1
G0.6-40
40
24
25,2
15
5
0,029
3
32,96 €
2
G0.6-50
50
30
31,6
20
6
0,049
3
33,54 €
1
G0.6-55
55
33
34,2
20
6
0,055
3
33,95 €
1
G0.6-60
60
36
37,2
20
6
0,063
3
34,54 €
1
G0.6-63
63
37,8
39
20
6
0,068
3
34,99 €
1
G0.6-80
80
48
49,2
20
6
0,099
3
37,02 €
1
G0.6-84
84
50,4
51,6
30
8
0,129
2
37,91 €
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
| G0.6-120| G0.6-150| G0.6-16| G0.6-18| G0.6-20| G0.6-22| G0.6-24| G0.6-28| G0.6-29| G0.6-35| G0.6-40| G0.6-50| G0.6-55| G0.6-60| G0.6-63| G0.6-80| G0.6-84
PG
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/G0.6.pdf