l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Eléments mécaniques
Ressorts
Ressorts de compression
Ressort de compression au mètre inox
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Ressort de compression au mètre inox
- Type au mètre
- Matière Inox
Description et Caractéristiques du produit
Ressort à découper à la longueur voulue
Caractéristiques complètes
A partir de
32,40 €
HT
Remise
Qté
+1
+6
+10
Rem.
Prix
-10%
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
Ø Extérieur DO
Ø Fil d
Longueur à vide L0
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
D29000
2,40
0,40
1000
32,40 €
2
D29010
3,60
0,40
1000
32,40 €
2
D29020
3,70
0,50
1000
32,40 €
2
D29030
4,50
0,50
1000
32,40 €
1
D29040
4,63
0,63
1000
32,40 €
2
D29050
5,63
0,63
1000
32,40 €
1
D29060
5,80
0,80
1000
34,43 €
2
D29070
7,10
0,80
1000
34,43 €
2
D29080
7,30
1,00
1000
33,80 €
2
D29090
9,00
1,00
1000
33,80 €
2
D29100
9,25
1,25
1000
34,18 €
2
D29110
11,25
1,25
1000
34,18 €
2
D29120
11,60
1,60
1000
32,84 €
2
D29130
14,10
1,60
1000
32,84 €
2
D29140
14,50
2,00
1000
35,54 €
2
D29150
18,00
2,00
1000
35,54 €
2
D29160
15,00
2,20
1000
43,65 €
1
D29170
24,00
2,20
1000
43,65 €
1
D29180
18,50
2,50
1000
49,66 €
2
D29190
22,50
2,50
1000
49,66 €
2
D29200
20,00
2,80
1000
57,80 €
1
D29210
30,00
2,80
1000
57,80 €
2
D29220
28,20
3,20
1000
63,26 €
2
D29230
35,20
3,20
1000
63,26 €
2
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Ressort de compression au mètre acier
Type : au mètre
Matière : Acier
Ressort de compression DIN2095
Type : DIN 2095
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
| D29000| D29010| D29020| D29030| D29040| D29050| D29060| D29070| D29080| D29090| D29100| D29110| D29120| D29130| D29140| D29150| D29160| D29170| D29180| D29190| D29200| D29210| D29220| D29230
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/D19_D29.pdf