l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Eléments de guidage
Guidage linéaire
Douilles à billes
Douille lisse Drylin® R fermée
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Douille lisse Drylin® R fermée
- Série Drylin® R
- Forme Fermée
- Matère Polymère / Alu
Description et Caractéristiques du produit
Palier fermé avec patin de glissement polymère
- Palier fermé avec patin de glissement
polymère
- Vitesse maxi. :
Fonctionnement à sec 8m/s
Avec lubrification >10 m/s
- T° d’utilisation : de -60°C à +100°C
(usure accrue si T° >80°C)
- Charge maxi 35 N/mm2
- Charge recommandée 5N/mm2 (linéaire)
- Matières :
Logement aluminium
Palier polymère DryLin®
Avantages
- Sans entretien
- Autolubrifiant
- 20% du poids de l’acier
- Fonctionnement silencieux
Accessoires
- Arbre aluminium AWM
Caractéristiques complètes
Fiche technique
Voir la vidéo
A partir de
17,16 €
HT
Remise
Qté
+1
+6
+20
+40
+60
Rem.
Prix
-10%
-15 %
-20%
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
Ød1
Ød2
B
B1
Tolérance
s
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
RJUM01-10
10
19
29
21,6
0,02 - 0,05
1,30
19,80 €
2
RJUM01-12
12
22
32
22,6
0,02 - 0,05
1,30
22,49 €
1
RJUM01-16
16
26
36
24,6
0,02 - 0,05
1,30
24,67 €
2
RJUM01-20
20
32
45
31,2
0,02 - 0,06
1,60
30,91 €
1
RJUM01-25
25
40
58
43,7
0,02 - 0,06
1,85
39,84 €
2
RJUM01-30
30
47
68
51,7
0,02 - 0,07
1,85
51,08 €
2
RJUM01-40
40
62
80
60,3
0,02 - 0,07
2,15
83,65 €
1
RJUM01-50
50
75
100
77,3
0,02 - 0,09
2,65
122,85 €
1
RJZM01-05
5
12
22
14,2
0,02 - 0,05
1,10
17,16 €
1
RJZM01-08
8
16
25
16,2
0,02 - 0,05
1,10
17,53 €
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
| RJUM01-10| RJUM01-12| RJUM01-16| RJUM01-20| RJUM01-25| RJUM01-30| RJUM01-40| RJUM01-50| RJZM01-05| RJZM01-08
RJUM
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/RJUM01.pdf
https://shop.hpceurope.com/docTech/fr/TechDouillesABilles.pdf