l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Agroalimentaire
Indexage et positionnement
Poussoirs à ressort
Poussoir à ressort à 6 pans creux
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Poussoir à ressort à 6 pans creux
- Matières corps et doigt inox 303
- Filetage standard
Description et Caractéristiques du produit
Vis de positionnement et d’indexage
Info
- Indexage
- Maintien en position
Caractéristiques complètes
A partir de
23,35 €
HT
Remise
Qté
+1
+6
+20
+50
+100
+250
+400
Rem.
Prix
-5%
-10 %
-15%
-30%
-50%
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
ØD
ØD1
L
Pression F2<br>en charge (N)
H
T
N
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
BSM10SS
M10
4,0
22
31
3,0
3,5
1,6
35,50 €
2
BSM12SS
M12
6,0
28
47
4,0
5,0
2,0
48,08 €
2
BSM5SS
M5
2,4
18
17
2,3
2,0
0,8
23,41 €
1
BSM6SS
M6
2,7
20
17
2,5
2,5
1,0
23,35 €
2
BSM8SS
M8
3,5
22
29
3,0
3,0
1,2
26,00 €
2
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Poussoir à ressort Long-Lok à 6 pans creux
Matières : LONG-LOK - corps et doigt inox 303
Filetage : à sureté LONG-LOK
Poussoir à ressort Long-Lok à 6 pans creux
Matières : LONG-LOK - corps et doigt acier
Filetage : à sureté LONG-LOK
Poussoir à ressort Long-Lok à 6 pans creux
Matières : LONG-LOK - corps acier, doigt plastique
Filetage : à sureté LONG-LOK
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
| BSM10SS| BSM12SS| BSM5SS| BSM6SS| BSM8SS
BSM
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/BSM.pdf