Rotule lisse acier DIN ISO12240-1

- Contact Acier / acier autolubrifiant
- Norme DIN ISO 12240-1

Rotule auto-alignante

- Rotule auto-alignante DIN ISO 12240-1 Série K

- T° d’utilisation : -30°C à +120°C

(150°C en pointe)

- Faible résistance au mouvement

- Matières :

Sphère : acier 100C6, traité, rectifié et poli

Bague extérieure : acier spécial (auto-lubrifiant, formé à froid sur la sphère selon DIN série K)


Avantages

- Pas de maintenance

- Charges importantes

- Résistant à l’usure


Montage

- Charge normale : Alésage M7 / Arbre m6

- Charge forte : Alésage N7 / Arbre m6
A partir de 12,47 € HT
Remise
Qté +1  +6 +20 +40 +60 +100 
Rem.Prix -10% -15 % -20% -30% Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
CSS-06 12,47 € 2
CSS-08 13,16 € 2
CSS-10 13,83 € 2
CSS-12 15,13 € 2
CSS-16 22,08 € 2
CSS-20 35,46 € 2
CSS-30 84,60 € 2
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Rotule lisse inox
Contact : Inox / PTFE

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| CSS-06| CSS-08| CSS-10| CSS-12| CSS-16| CSS-20| CSS-30
CSS
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/CSS.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.