l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Eléments de guidage
Guidage en rotation
Paliers
Palier applique fonte
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Palier applique fonte
- Matière Fonte
- Nb de points de fixation 2 points de fixation
Description et Caractéristiques du produit
Applique auto-alignante
- Applique auto-alignante
- Bague extérieure à portée sphérique
- La vitesse admissible dépend de la tolérance de l’arbre
- T° d’utilisation : -30°C à +100°C
- Matière :
Logement : fonte
Roulement : acier
Utilisation
- Montage de roulement simple
Caractéristiques complètes
A partir de
15,54 €
HT
Remise
Qté
+1
+6
+10
+20
Rem.
Prix
-20%
-40 %
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
Alésage øD
L
H
B
A1
A
J
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
UCFL204
20
113
60
33,3
11
25,5
90
15,54 €
2
UCFL205
25
130
68
35,8
13
27
99
17,36 €
2
UCFL206
30
148
80
40,2
13
31
117
21,00 €
2
UCFL208
40
175
100
51,2
14
36
144
31,42 €
2
UCFL212
60
250
140
68,7
18
48
202
84,32 €
2
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Palier à chapeau fonte
Matière : Fonte
Nb de points de fixation : 2 points de fixation
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
| UCFL204| UCFL205| UCFL206| UCFL208| UCFL212
UCFL
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/UCFL.pdf