l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Eléments de guidage
Articulations et rotules
Articulations à rotule
Embout à rotule à 180° acier
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Embout à rotule à 180° acier
- Matière Acier
- Type à 180°
Description et Caractéristiques du produit
- Articulation axiale semblable à DIN 71802
- Corps selon DIN 71805
- Tige selon DIN 71803
- Matière :
Acier zingué
Caractéristiques complètes
A partir de
5,40 €
HT
Remise
Qté
+1
+6
+20
+40
+60
Rem.
Prix
-20%
-30 %
-50%
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
ØT
A
L1
L3
E
Charge axiale F (N)
ØD
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
IBJ-10
M10
35
36,0
16
15,5
80
16
10,15 €
2
IBJ-14x1.5
M14 x 1,5
45
48,0
20
21,5
100
19
25,92 €
2
IBJ-5
M5
22
19,2
9
10,2
30
8
5,40 €
2
IBJ-6
M6
25
23,5
11
11,5
40
10
6,93 €
1
IBJ-8
M8
30
29,5
13
14,0
60
13
7,32 €
2
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Embout à rotule à 90° DIN71802
Matière : Acier
Type : à 90°
Embout à rotule à 180° inox
Matière : Inox
Type : à 180°
Platine en équerre
Type : Platine en équerre pour rotule
Matière : Acier
Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT
ZOOM SCHEMA
×
Vue 3D
Pour télécharger vos fichiers 3D, vous avez besoin de vos
identifiants spécifiques portail 3D
.
(différents de ceux de la boutique en ligne)
| IBJ-10| IBJ-14x1.5| IBJ-5| IBJ-6| IBJ-8
IBJ
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/IBJ.pdf