- Matière Acier - Forme Cylindrique - Fixation 1 côté mâle
Silent Bloc - Fortes déformations permettant de grandes absorptions d’énergie - Absorption progressive de l’énergie - Matières : Armature : plaque acier Cylindre : caoutchouc - Dureté : NK 55-60 shore A - T°d’utilisation : - 40°C à + 70°C Utilisation - Butée d’amortissement Info - Vendu par multiple, nous contacter - Charges et raideurs données à titre indicatif uniquement
A partir de 1,39 € HT
Remise B
Qté
+1
+6
+10
+15
+20
+50
Rem.
Prix
-15%
-20 %
-25%
-30%
Sur demande
Remise A
Qté
+1
+6
+20
+40
+100
+200
Rem.
Prix
-10%
-20 %
-30%
-40%
Sur demande
Le prix de vente HT correspond au prix d'une seule piece.