Accueil SHOP Engrenages standards Tendeurs de chaînes/courroiesBras universel pour tendeurBras universel pour tendeur

Bras universel pour tendeur

- Type Pour applications courantes
- Matière Acier
- Température d'utilisation -42°C à +80°C


- Bras universel utilisable avec les pignons tendeurs de chaîne PTR

- Angle de rotation +/- 32°

- Utilisable dans toutes les positions

- T° d’utilisation : -42°C à +80°C

- Matières :

Corps : acier (sauf BTE6, BTE7 et BTE8 en fonte)

Bras : acier


Accessoires

- Pignon tendeur PTR
A partir de 28,04 € HT
Remise
Qté +1  +4 +10 
Rem.Prix -10% Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
BTE2-M6 28,04 € 2
BTE3-M8 37,21 € 2
BTE4-M10 43,03 € 2
BTE5-M12 78,60 € 2
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Pignon tendeur pour chaîne
Utilisation : Pour applications courantes
Type : Pour chaîne simple
Matière : Acier bichromaté
Tendeur fixe rigide
Type : Manuel
Matière : Acier zingué ou inox
Info : Idéal pour les courroies
Galet tendeur pour courroie
Type : Pour applications courantes
Matière : Polyamide et acier galvanisé
Info : Graissé à vie

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| BTE2-M6| BTE3-M8| BTE4-M10| BTE5-M12
BTE
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/BTE.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.