l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
390250000
390250000
Accueil
SHOP
Engrenages standards
Crémaillères
Crémaillères
Crémaillère section carrée
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Crémaillère section carrée
INOX
- Matière Inox
- Longueur 999mm
Description et Caractéristiques du produit
Crémaillères raboutables
- Facilement utilisable bout à bout
- Angle de pression 20°
- Matière :
Inox 304L étiré
Options
- Pour des quantités supérieures à 10 pièces, possibilité de longueurs différentes
Caractéristiques complètes
A partir de
78,88 €
HT
Remise
Qté
+1
+3
+6
Rem.
Prix
-10%
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
W (mm)
H (mm)
Ligne primitive P (mm)
Longueur (mm)
Module
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
MRS1.5-1000
15
15
13,50
999
1,5
226,04 €
2
MRS1-1000
10
10
9,00
999
1
78,88 €
2
MRS2-1000
20
20
18,00
999
2
247,09 €
2
MRS3-1000
30
30
27,00
999
3
433,77 €
2
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Engrenage droit inox
Matière : Inox 304L
Module : 1,50
Engrenage droit inox
Matière : Inox 304L
Module : 1,00
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
| MRS1.5-1000| MRS1-1000| MRS2-1000| MRS3-1000
MRS
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/MRS.pdf