l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Engrenages standards
Poulie, courroie (positionnement)
Courroies fermées
Courroie de positionnement type AT
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Courroie de positionnement type AT
- Pas AT5 Polyuréthane armature acier
- Largeur de courroie 25mm
- Type AT
Description et Caractéristiques du produit
- Profil métrique de 2ème génération
- Transmet un couple plus important
- Pas 5mm
- T° d’utilisation : -30°C à +80°C
- Vitesse maxi. 40m/s
- Rendement jusqu’à 98%
- Résiste à l’huile
- Faible bruit
- Elongation faible
Info
- Pour commander, ajouter la largeur à la référence
ex. : AT5/225/10
Accessoires
- Courroies AT5
- Galets tendeurs GTC
Caractéristiques complètes
A partir de
49,98 €
HT
Remise
Qté
+1
+6
+20
Rem.
Prix
-7%
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
Longueur
Nb de dents
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
AT5/1050/25
1050
210
103,12 €
1
AT5/1125/25
1125
225
108,95 €
1
AT5/1500/25
1500
300
135,26 €
1
AT5/2000/25
2000
400
179,63 €
1
AT5/225/25
225
45
49,98 €
1
AT5/255/25
255
51
50,32 €
1
AT5/300/25
300
60
51,08 €
1
AT5/330/25
330
66
52,01 €
1
AT5/340/25
340
68
52,01 €
1
AT5/375/25
375
75
53,16 €
2
AT5/390/25
390
78
53,70 €
1
AT5/420/25
420
84
54,48 €
2
AT5/450/25
450
90
55,39 €
2
AT5/455/25
455
91
55,76 €
1
AT5/500/25
500
100
59,95 €
1
AT5/525/25
525
105
63,46 €
1
AT5/545/25
545
109
66,37 €
1
AT5/600/25
600
120
71,04 €
2
AT5/610/25
610
122
72,21 €
1
AT5/660/25
660
132
74,52 €
1
AT5/710/25
710
142
77,47 €
1
AT5/720/25
720
144
78,06 €
1
AT5/750/25
750
150
79,20 €
1
AT5/780/25
780
156
82,11 €
1
AT5/825/25
825
165
85,05 €
1
AT5/860/25
860
172
88,01 €
1
AT5/975/25
975
195
96,79 €
1
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Galet tendeur pour courroie
Type : Pour applications courantes
Matière : Polyamide et acier galvanisé
Info : Graissé à vie
Poulie dentée de positionnement type AT
Pas : Série économique - AT5 aluminium
Largeur de courroie : 25mm
Type : AT
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
| AT5/1050/25| AT5/1125/25| AT5/1500/25| AT5/2000/25| AT5/225/25| AT5/255/25| AT5/300/25| AT5/330/25| AT5/340/25| AT5/375/25| AT5/390/25| AT5/420/25| AT5/450/25| AT5/455/25| AT5/500/25| AT5/525/25| AT5/545/25| AT5/600/25| AT5/610/25| AT5/660/25| AT5/710/25| AT5/720/25| AT5/750/25| AT5/780/25| AT5/825/25| AT5/860/25| AT5/975/25
AT
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/AT5courroie.pdf