l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Eléments mécaniques
Visserie
Vis épaulées
Vis épaulée ISO7379 inox
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Vis épaulée ISO7379 inox
- Matière Inox ISO 7379
Description et Caractéristiques du produit
- Fonction de centrage et de serrage
- Epaulement rectifié, tolérance f9
- Matière :
inox A2
Caractéristiques complètes
A partir de
33,38 €
HT
Remise
Qté
+1
+5
+10
Rem.
Prix
-5%
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
Filetage ØM
L
ØSL (f9)
B
H
AF
Qté par boîte
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
HSS5-10/SS/B
M5
10
6
9,5
4,5
3
10
33,38 €
2
HSS5-12/SS/B
M5
12
6
9,5
4,5
3
10
35,96 €
2
HSS5-16/SS/B
M5
16
6
9,5
4,5
3
10
35,84 €
1
HSS5-20/SS/B
M5
20
6
9,5
4,5
3
10
42,01 €
2
HSS5-25/SS/B
M5
25
6
9,5
4,5
3
10
50,47 €
2
HSS5-30/SS/B
M5
30
6
9,5
4,5
3
10
54,06 €
2
HSS5-40/SS/B
M5
40
6
9,5
4,5
3
10
58,96 €
2
HSS6-12/SS/B
M6
12
8
11
5,5
4
10
38,29 €
2
HSS6-16/SS/B
M6
16
8
11
5,5
4
10
48,60 €
1
HSS6-20/SS/B
M6
20
8
11
5,5
4
10
50,04 €
1
HSS6-25/SS/B
M6
25
8
11
5,5
4
10
51,15 €
1
HSS6-30/SS/B
M6
30
8
11
5,5
4
10
47,08 €
2
HSS6-40/SS/B
M6
40
8
11
5,5
4
10
58,17 €
1
HSS6-50/SS/B
M6
50
8
11
5,5
4
10
70,50 €
2
HSS8-16/SS/B
M8
16
10
13
7
5
10
56,26 €
2
HSS8-20/SS/B
M8
20
10
13
7
5
10
58,09 €
2
HSS8-25/SS/B
M8
25
10
13
7
5
10
81,90 €
1
HSS8-30/SS/B
M8
30
10
13
7
5
10
53,18 €
1
HSS8-40/SS/B
M8
40
10
13
7
5
10
55,76 €
2
HSS8-50/SS/B
M8
50
10
13
7
5
10
76,38 €
1
HSS8-60/SS/B
M8
60
10
13
7
5
10
89,59 €
2
HSS8-70/SS/B
M8
70
10
13
7
5
10
100,19 €
1
HSS8-80/SS/B
M8
80
10
13
7
5
10
104,80 €
1
HSS10-16/SS/B
M10
16
12
16
9
6
5
34,23 €
2
HSS10-20/SS/B
M10
20
12
16
9
6
5
37,31 €
2
HSS10-25/SS/B
M10
25
12
16
9
6
5
39,02 €
1
HSS10-30/SS/B
M10
30
12
16
9
6
5
40,59 €
1
HSS10-40/SS/B
M10
40
12
16
9
6
5
46,39 €
2
HSS10-50/SS/B
M10
50
12
16
9
6
5
46,30 €
1
HSS10-60/SS/B
M10
60
12
16
9
6
5
46,75 €
1
HSS10-70/SS/B
M10
70
12
16
9
6
5
56,48 €
1
HSS10-80/SS/B
M10
80
12
16
9
6
5
61,61 €
1
HSS10-100/SS/B
M10
100
12
16
9
6
5
65,85 €
1
HSS12-30/SS/B
M12
30
16
18
11
8
5
63,72 €
1
HSS12-40/SS/B
M12
40
16
18
11
8
5
72,24 €
1
HSS12-50/SS/B
M12
50
16
18
11
8
5
87,97 €
1
HSS12-60/SS/B
M12
60
16
18
11
8
5
99,68 €
1
HSS12-70/SS/B
M12
70
16
18
11
8
5
109,76 €
1
HSS12-80/SS/B
M12
80
16
18
11
8
5
143,06 €
1
HSS12-100/SS/B
M12
100
16
18
11
8
5
161,98 €
1
HSS16-40/SS/B
M16
40
20
22
14
10
3
Sur demande
1
HSS16-50/SS/B
M16
50
20
22
14
10
3
119,60 €
1
HSS16-60/SS/B
M16
60
20
22
14
10
3
109,95 €
1
HSS16-70/SS/B
M16
70
20
22
14
10
3
139,47 €
1
HSS16-80/SS/B
M16
80
20
22
14
10
3
165,48 €
1
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Vis épaulée inox 416
Matière : Inox 416 pré-traité
Vis épaulée inox 303
Matière : Inox 303
Vis épaulée ISO7379
Matière : Acier traité classe 12.9
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
| HSS5-10/SS/B| HSS5-12/SS/B| HSS5-16/SS/B| HSS5-20/SS/B| HSS5-25/SS/B| HSS5-30/SS/B| HSS5-40/SS/B| HSS6-12/SS/B| HSS6-16/SS/B| HSS6-20/SS/B| HSS6-25/SS/B| HSS6-30/SS/B| HSS6-40/SS/B| HSS6-50/SS/B| HSS8-16/SS/B| HSS8-20/SS/B| HSS8-25/SS/B| HSS8-30/SS/B| HSS8-40/SS/B| HSS8-50/SS/B| HSS8-60/SS/B| HSS8-70/SS/B| HSS8-80/SS/B| HSS10-16/SS/B| HSS10-20/SS/B| HSS10-25/SS/B| HSS10-30/SS/B| HSS10-40/SS/B| HSS10-50/SS/B| HSS10-60/SS/B| HSS10-70/SS/B| HSS10-80/SS/B| HSS10-100/SS/B| HSS12-30/SS/B| HSS12-40/SS/B| HSS12-50/SS/B| HSS12-60/SS/B| HSS12-70/SS/B| HSS12-80/SS/B| HSS12-100/SS/B| HSS16-40/SS/B| HSS16-50/SS/B| HSS16-60/SS/B| HSS16-70/SS/B| HSS16-80/SS/B
HSS
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/HSSss.pdf