Accueil SHOP Convoyage et cartérisation ManutentionRoulettesRoulette pivotante à double blocage

Roulette pivotante à double blocage

- Matière Polyuréthane - jante aluminium (ultra-roulante)
- Charge Charge jusqu'à 350kg

Roue semi-industrielle jusqu’à 350kg

- Matières :

Roulette : tôle d’acier zingué

Roue à bandage polyuréthane 85 Shore

Jante aluminium

- Le blocage et le déblocage s’obtiennent par une pression du pied sur la pédale

- Moyeu à roulement à billes

- T° d’utilisation : -30°C à +80°C


Avantages

- Roulage souple et silencieux

- Résistance à l’usure

- Très solide

- Recommandé pour sa résistance exceptionnelle et son service de longue durée

- Evite le méplat si la roue est peu utilisée


Applications

- Sol rugueux

- En cas de présence de copeaux, solvant, huile, graisse
A partir de 35,06 € HT
Remise
Qté +1  +10 +30 
Rem.Prix -5% Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
RURP80/PDB 35,06 € 2
RURP100/PDB 38,30 € 1
RURP125/PDB 42,88 € 1
RURP150/PDB 53,67 € 1
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Roulette polyamide à platine
Type : Acier - Polyamide
Charge : jusqu'à 600kg
Sécurisée : Oui
Roulette pivotante à trou central
Type : Acier - Caoutchouc - à double blocage
Charge : jusqu'à 215kg
Sécurisée : Oui
Roue ultra-roulante
Matière : Polyuréthane - jante aluminium (ultra-roulante)
Charge : jusqu'à 350kg
 

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| RURP80/PDB| RURP100/PDB| RURP125/PDB| RURP150/PDB
RURP
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/RURp.pdf
https://shop.hpceurope.com/docTech/fr/RouesTech.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.