Accueil SHOP Convoyage et cartérisation ManutentionRoulettesRoulette polyamide à trou central

Roulette polyamide à trou central INOX

- Type Inox - Polyamide
- Charge jusqu'à 600kg
- Sécurisée Non

Roulette industrielle jusqu’à 600kg

- Système de pivotement assuré par 2 couronnes de billes

- Roulette pivotante à double blocage : le blocage et le déblocage s’obtiennent par une pression du pied sur la pédale

- Moyeu lisse

- Matières :

Chape tôle inox

Roue en polyamide RPC

- T°d’utilisation : -30°C à +80°


Avantages

- Légère

- Ne tâche pas les sols

- Ne marque pas le sol

- Faible résistance au roulement

- Pour sol uni et dur

- Faible résistance au roulement

- Pour sol uni et dure

- Convient parfaitement pour les manutentions en milieu humide et sale (poissonnerie, boucherie, conserverie)
A partir de 28,58 € HT
Remise
Qté +1  +5 +15 
Rem.Prix -5% Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
RPC100/TC/P/SS 30,59 € 1
RPC60/TC/P/SS 28,58 € 1
RPC80/TC/P/SS 29,94 € 1
RPC125/TC/P/SS 35,69 € 1
RPC150/TC/P/SS 66,37 € 1
RPC160/TC/P/SS 82,35 € 1
RPC200/TC/P/SS 87,79 € 1
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Tige support de roulette
Type: Pour roulette à trou central

Roue en polyamide
Matière : Polyamide
Charge : Charge jusqu'à 600kg
Roulette pivotante à trou central
Type : Acier - Caoutchouc gris
Charge : jusqu'à110kg
Sécurisée : Non
 

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| RPC100/TC/P/SS| RPC60/TC/P/SS| RPC80/TC/P/SS| RPC125/TC/P/SS| RPC150/TC/P/SS| RPC160/TC/P/SS| RPC200/TC/P/SS
RPC
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/RPCtcss.pdf
https://shop.hpceurope.com/docTech/fr/RouesTech.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.