l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Eléments mécaniques
Indexage et positionnement
Broches à billes
Réceptacle pour broche à billes
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Réceptacle pour broche à billes
- Type Avec flasque cylindrique
- Utilisation pour tôles fines
- Matière inox 303
Description et Caractéristiques du produit
Fonctionnement
- La surface de contact assure une répartition optimale de la force sur les composants à parois fines.
Caractéristiques complètes
A partir de
23,24 €
HT
Remise
Qté
+1
+6
+10
+25
Rem.
Prix
-5%
-10 %
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
Ød1
Ød4 -0,1
Ød5
Ød6
Ød7
L1
L2
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
BAB5-8/FC/SS
5
9,9
3,4
25
19
12
5,4
23,24 €
2
BAB6-8/FC/SS
6
9,9
3,4
25
19
13
5,3
23,24 €
1
BAB8-10/FC/SS
8
11,9
4,5
30
22
19
10,3
25,85 €
1
BAB10-13/FC/SS
10
15,9
4,5
35
27
21
10,2
28,57 €
1
BAB12-15/FC/SS
12
18,9
4,5
40
30
27
15,2
32,52 €
1
BAB16-20/FC/SS
16
23,9
5,5
50
40
30
15,3
38,21 €
1
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Broche à billes inox trempé
Matière : Inox trempé
Utilisation : Pour verrouillage simple et rapide
Broche à billes inox 303
Matière : Inox 303
Utilisation : pour verrouillage simple et rapide
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
| BAB5-8/FC/SS| BAB6-8/FC/SS| BAB8-10/FC/SS| BAB10-13/FC/SS| BAB12-15/FC/SS| BAB16-20/FC/SS
BAB
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/BABFCFO.pdf