l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Eléments mécaniques
Visserie
Bouts et tiges filetés
Bout fileté DIN976A
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Bout fileté DIN976A
- Matière Acier
Description et Caractéristiques du produit
Tige filetée courte
- Tige filetée courte
- Matière :
Acier classe 4.6 zingué
Info
- Autres longueurs sur demande
Accessoires
- Écrous SHN
- Manchon MCL et MHX
Caractéristiques complètes
A partir de
26,20 €
HT
Remise
Qté
+1
+5
+15
Rem.
Prix
-5%
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
ØF
L
Qté par lot
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
TIF10-100/B
M10
100
100
65,64 €
1
TIF10-120/B
M10
120
100
87,10 €
1
TIF10-140/B
M10
140
100
98,91 €
1
TIF10-160/B
M10
160
100
112,85 €
1
TIF10-30/B
M10
30
100
28,63 €
1
TIF10-40/B
M10
40
100
31,32 €
1
TIF10-50/B
M10
50
100
34,55 €
1
TIF10-60/B
M10
60
100
41,01 €
1
TIF10-70/B
M10
70
100
50,08 €
1
TIF10-80/B
M10
80
100
57,65 €
1
TIF12-100/B
M12
100
100
92,48 €
1
TIF12-120/B
M12
120
100
124,65 €
1
TIF12-140/B
M12
140
100
143,41 €
1
TIF12-160/B
M12
160
100
164,35 €
1
TIF12-40/B
M12
40
100
39,91 €
1
TIF12-50/B
M12
50
100
47,42 €
1
TIF12-60/B
M12
60
100
56,51 €
1
TIF12-70/B
M12
70
100
66,73 €
1
TIF12-80/B
M12
80
100
78,55 €
1
TIF6-100/B
M6
100
200
66,97 €
1
TIF6-120/B
M6
120
200
77,70 €
1
TIF6-30/B
M6
30
200
26,20 €
1
TIF6-40/B
M6
40
200
31,53 €
1
TIF6-50/B
M6
50
200
35,84 €
1
TIF6-60/B
M6
60
200
46,55 €
1
TIF6-70/B
M6
70
200
50,86 €
1
TIF6-80/B
M6
80
200
54,11 €
1
TIF8-100/B
M8
100
200
82,03 €
1
TIF8-120/B
M8
120
200
146,99 €
1
TIF8-140/B
M8
140
200
137,79 €
1
TIF8-30/B
M8
30
200
35,84 €
1
TIF8-40/B
M8
40
200
43,37 €
1
TIF8-50/B
M8
50
200
48,70 €
1
TIF8-60/B
M8
60
200
59,43 €
1
TIF8-70/B
M8
70
200
64,84 €
1
TIF8-80/B
M8
80
200
71,27 €
1
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Manchon réducteur mâle/femelle
Type : Hexagonal - acier
Rondelle simple
Matière : Acier
Manchon hexagonale taraudé
Type : Hexagonal - acier
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
| TIF10-100/B| TIF10-120/B| TIF10-140/B| TIF10-160/B| TIF10-30/B| TIF10-40/B| TIF10-50/B| TIF10-60/B| TIF10-70/B| TIF10-80/B| TIF12-100/B| TIF12-120/B| TIF12-140/B| TIF12-160/B| TIF12-40/B| TIF12-50/B| TIF12-60/B| TIF12-70/B| TIF12-80/B| TIF6-100/B| TIF6-120/B| TIF6-30/B| TIF6-40/B| TIF6-50/B| TIF6-60/B| TIF6-70/B| TIF6-80/B| TIF8-100/B| TIF8-120/B| TIF8-140/B| TIF8-30/B| TIF8-40/B| TIF8-50/B| TIF8-60/B| TIF8-70/B| TIF8-80/B
TIF
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/TIFbout.pdf