l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
461100000
461100000
Accueil
SHOP
Convoyage et cartérisation
Outillage
Butées
Butée à vis réglable
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Butée à vis réglable
- Matière Acier
Description et Caractéristiques du produit
- Permet de réaliser facilement une butée avec une course variable jusqu’à 50mm
- Matière :
Acier traité bruni
Utilisation
- Course réglable à volonté
- Position à sécuriser avec le contre-écrou
Caractéristiques complètes
A partir de
22,09 €
HT
Remise
Qté
+1
+6
+15
+20
Rem.
Prix
-5%
-10 %
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
A
B
C
D
E
ØF
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
BVR10-50-50
50
70
60
50
17
M10
33,65 €
1
BVR12-60-60
60
84
72
60
19
M12
43,61 €
1
BVR16-80-80
80
112
96
80
24
M16
66,71 €
1
BVR6-30-30
30
44
37
30
10
M6
22,09 €
1
BVR8-40-40
40
56
48
40
13
M8
28,68 €
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
| BVR10-50-50| BVR12-60-60| BVR16-80-80| BVR6-30-30| BVR8-40-40
BVR
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/BVR.pdf