Accueil SHOP Convoyage et cartérisation CartérisationCharnièresCharnière en façade esthétique

Charnière en façade esthétique INOX

- Matière Inox
- Type carrée à visser

Charnière à visser pour porte encastrée

- Pour montage à droite et à gauche.

- Angle d’ouverture de 180°.

- Fixation par vis à tête fraisée M5, M6 ou M8 selon DIN7991.

- La surface visible de la charnière est polie satin

- Matière :

Entièrement en inox 316


Avantages

- Aspect visuel élégant car la broche n’est pas visible.

- Antivibratoire

- Protection contre le vandalisme grâce à la broche soudée aux deux extrémités
A partir de 31,75 € HT
Remise
Qté +1  +6 +20 +50 
Rem.Prix -5% -10 % Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
CHAE4042/SS 31,75 € 2
CHAE5050/SS 37,67 € 2
CHAE6063/SS 45,11 € 2
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Charnière en façade carrée
Matière : Polyamide
Type : carrée à visser
Charnière en façade carrée
Polyamide: chargé fibres de carbone

Charnière en façade
Type : Section 40X40
Pour porte : Encastrée

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| CHAE4042/SS| CHAE5050/SS| CHAE6063/SS
CHAE
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/CHAEss.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.