Accueil SHOP Eléments mécaniques IndicateursAfficheur multifonctionAfficheur multifonction

Afficheur multifonction

- Type Avec capteur externe

Afficheur avec capteur externe

- Afficheur avec capteur externe

- Résolution : 0,1mm

- Vitesse maxi : 2,5m/s

- Echelle de lecture : -99999/99999

- Afficheur : écran LCD chiffres 7,5mm

- Distance maxi capteur/bande : 1mm

- Clavier tactile 3 boutons

- Protection capteur : IP67

- Protection afficheur : IP54

- T° d’utilisation : 0 à +50°C

- Humidité relative : 35-85%

- Compatibilité électromagnétique : 2004/108/EC

- Alimentation : Pile 1/2AA de 3,6V (Lithium-thionyle chloride)

- Durée de vie de la batterie : approx 4 ans

- Matières :

Capteur aluminium anodisé noir

Afficheur boîtier plastique


Paramètres

- Reset/preset, cote absolue/d’accroissement,

mm/pouces/degrés, 3 origines


Applications

- Machines à bois, imprimerie…
A partir de 414,62 € HT
Remise
Qté +1  +3 
Rem.Prix Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
F7-E-A-500 414,62 € 1
F7-E-A-1000 414,62 € 1
F7-E-A-3000 439,06 € 1
F7-E-A-5000 463,48 € 1
F7-E-B-500 414,62 € 1
F7-E-B-1000 414,62 € 1
F7-E-B-3000 439,06 € 1
F7-E-B-5000 463,48 € 1
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Bande magnétique
Type : Bande magnétique

Anneau magnétique
Type : Anneau magnétique

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| F7-E-A-500| F7-E-A-1000| F7-E-A-3000| F7-E-A-5000| F7-E-B-500| F7-E-B-1000| F7-E-B-3000| F7-E-B-5000
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/F7-E.pdf
https://shop.hpceurope.com/docTech/fr/techF7.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.