l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Eléments mécaniques
Visserie
Rondelles plates
Rondelle simple
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Rondelle simple
DIN125
- Matière Acier
Description et Caractéristiques du produit
Selon DIN 125
- Matières :
Acier zingué
Inox A2 303/304 (T° d’utilisation jusqu’à + 430°C)
- Conditionnées par lot
Options
- Existe en inox 316 (A4)
Caractéristiques complètes
A partir de
2,68 €
HT
Remise
Qté
+1
+6
+11
Rem.
Prix
-10%
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
Pour vis de filetage ØM
ØD
L
Qté par lot
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
WM-2/B
M2
5
0,3
200
4,29 €
2
WM-2.5/B
M2,5
6
0,5
200
3,02 €
1
WM-3/B
M3
7
0,5
200
2,68 €
2
WM-4/B
M4
9
0,8
200
3,06 €
2
WM-5/B
M5
10
1
100
3,82 €
2
WM-6/B
M6
12
1,6
100
2,99 €
2
WM-8/B
M8
16
1,6
100
4,32 €
2
WM-10/B
M10
20
2
100
5,06 €
2
WM-12/B
M12
24
2,5
100
13,13 €
2
WM-14/B
M14
28
2,5
100
9,90 €
2
WM-16/B
M16
30
3
100
16,06 €
1
WM-20/B
M20
37
3
100
19,08 €
2
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Vis à tête hexagonale
Matière : Acier classe 8.8
Ecrou 6 pans DIN934
Matière : Acier classe 6|8|
Vis combi bois/métal
Matière : Acier
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
| WM-2/B| WM-2.5/B| WM-3/B| WM-4/B| WM-5/B| WM-6/B| WM-8/B| WM-10/B| WM-12/B| WM-14/B| WM-16/B| WM-20/B
WM
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/SHW.pdf