l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Eléments mécaniques
Indexage et positionnement
Poussoir de détection
Poussoir de détection
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Poussoir de détection
- Type Avec axe de détection anti-rotation
- Type Avec pointe tactile ronde
Description et Caractéristiques du produit
Poussoir de détection
Application
- Poussoir dans les outils avec contrôle
Info
- Fourni sans capteur
Caractéristiques complètes
A partir de
34,82 €
HT
Remise
Qté
+1
+6
+20
Rem.
Prix
-5%
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
ØD1
ØD2
S
L1
L2
L3
SW
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
PDD-M8-R
M8
M2,5
6
50
32
9
3
34,82 €
1
PDD-M10-R
M10
M3
8
59
35
11
4
35,67 €
1
PDD-M12-R
M12
M4
10
68
38
14
5
37,09 €
1
PDD-M16-R
M16
M5
12
78
42
16
6
47,87 €
1
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Poussoir de détection à pas fin
Type : Avec adaptation pour capteur
Utilisation : Blocage avec contrôle de position
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
| PDD-M8-R| PDD-M10-R| PDD-M12-R| PDD-M16-R
PDD
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/PDD.pdf