l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Eléments mécaniques
Indexage et positionnement
Doigts d'indexage
Bouton d'indexage à bride
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Bouton d'indexage à bride
- Type à bride de fixation horizontale et anneau
- Verrouillage Sans
Description et Caractéristiques du produit
Doigt d'indexage avec bride à visser
Info
- Avec l’anneau, possibilité d’automatiser le doigt d’indexage, par exemple à l’aide d’un vérin pneumatique ou d’une commande à distance
Caractéristiques complètes
A partir de
9,43 €
HT
Remise
Qté
+1
+6
+20
+50
Rem.
Prix
-5%
-10 %
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
ØD1
B1
B2
h2
K3
K4
L2
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
PPJ4-16-22
4
16,5
22
7
8
4,5
4
9,43 €
1
PPJ5-22-28
5
22
28
9,5
10
7
5
9,79 €
1
PPJ6-27-32
6
27,5
32
10,5
12
10
6
11,04 €
2
PPJ8-33-34
8
33
34
12,5
12
15,5
8
11,90 €
2
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Bouton d'indexage à souder
Type : Acier à souder
Matière : Acier
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
| PPJ4-16-22| PPJ5-22-28| PPJ6-27-32| PPJ8-33-34
PPJ
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/PPJ.pdf