l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
420170000
420170000
Accueil
SHOP
Transmissions de puissance
Motoréducteurs
Accessoires pour variateur de vitesse
Accessoires pour variateur de vitesse 5A
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Accessoires pour variateur de vitesse 5A
- Type Kit 4 cables moteur DC
Description et Caractéristiques du produit
- Carte numérique qui permet un
asservissement de vitesse pour moteur DC et brushless jusqu’à 250W
- Carte configurable via USB et interface graphique
Accessoires
- Logiciel ESCON studio. Téléchargeable gratuitement sur notre site.
Caractéristiques complètes
A partir de
76,85 €
HT
Remise
Qté
+1
+6
+10
Rem.
Prix
-7%
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
ESCON-CABLE
76,85 €
1
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Variateur de vitesse 5A
Courant de sortie permanent maxi : 5 A
Type : Carte de régulation de vitesse
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
| ESCON-CABLE
ESCON
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/ESCON.pdf