Accueil SHOP Eléments de guidage Module entraînement et réglageTables linéairesTable à pas inversé manuelle

Table à pas inversé manuelle

- Charge maxi 20kg

Table à vis trapézoïdale à droite et à gauche

- Table à vis trapézoïdale à droite et à

gauche pour utilisation manuelle

- Vis à pas à droite TR16x4

- Colonne de guidage diam. 20mm

- Guidage par 2 colonnes acier sur 4

bagues bronze (sans joints racleurs)

- Avec indicateur de position et volant

- Précision axiale < 0,1 mm

- Matières :

aluminium et acier

- T° d’utilisation : de +5°C à +80°C


Option

- Support intermédiaire contactez-nous
A partir de 996,26 € HT
Remise
Qté +1  +2 +3 
Rem.Prix -10% Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
TBD3-100-CV 996,26 € 1
TBD3-200-CV 1 004,89 € 1
TBD3-300-CV 1 013,50 € 1
TBD3-400-CV 1 022,15 € 1
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Mini-table à vis trapézoïdale économique
Charge maxi : 1 kg

Mini-table à vis trapézoïdale économique
Charge maxi : 2 kg

Mini-table à vis trapézoïdale économique
Charge maxi : 5 kg

 

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| TBD3-100-CV| TBD3-200-CV| TBD3-300-CV| TBD3-400-CV
TBD
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/TBD.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.