l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
220600000
220600000
Accueil
SHOP
Engrenages standards
Pignons et chaînes
Tendeurs de chaîne
Tendeur de chaînes automatique
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Tendeur de chaînes automatique
- Type Avec patin
Description et Caractéristiques du produit
Tendeur pour chaîne simple
- Matières :
Boîtier et colonne : PA6 charge 30% fibre de verre
Patin : Polyéthylène HD 1000 de couleur verte
Ressorts et fixations : inox 304 L
Accessoires
- À utiliser avec des chaînes SBR ou SBS
Caractéristiques complètes
Fiche technique
A partir de
40,17 €
HT
Remise
Qté
+1
+4
+10
Rem.
Prix
-10%
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
Chaîne
A
C
Course
Tension (N)
-
-
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
TCSH-06B1
06B1
5
20
40
100 à/to 240
40,17 €
2
TCSH-08B1
08B1
7
20
40
100 à/to 240
40,17 €
2
TCSH-10B1
10B1
9
20
40
100 à/to 240
40,17 €
2
TCSH-12B1
12B1
11
20
40
100 à/to 240
40,17 €
2
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Chaîne simple au mètre
Matière : Acier
Pas : 4 à 19,05mm (DIN 8187)
Chaîne simple au mètre
Matière : Inox
Pas : 9,52 à 19,05mm (DIN 8187)
Pignon à chaîne acier
Pas : 12,7mm (DIN08B-1)
Diamètre rouleau : 8,51mm
Série : Economique
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
| TCSH-06B1| TCSH-08B1| TCSH-10B1| TCSH-12B1
TCSH
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/TCSH.pdf
https://shop.hpceurope.com/docTech/fr/TCTech.pdf